France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XALD, XALK
Image XALK178EH7

XALK178EH7

Image XALK178EH7
XALK178EH7

Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation - 1NO+1NC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,55 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XALK
    fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALK
    destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    application de la boîte pendante
    Fonction d'arrêt d'urgence
    Fonction coupure d'urgence
    couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    couleur du capot
    Jaune (RAL 1021)
    matière
    Polycarbonate
    profil du dispositif de commande
    1 bouton-poussoir coup de poing
    description des opérateurs
    Rouge sans repérage 1 "F" + 1 "O"
    remise à zéro
    Tourner pour déverrouiller
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 "O" + 1 "F" non marqué marquage
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    entrée de câble
    1 masque pour entrée de câble 0…14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
    poids du produit
    0,194 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    44 N état électrique modifié par "O" + "F"
    endurance mécanique
    300000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    normes
    EN/ISO 13850
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • anglais
    • polonais
    • lithuanien
    • italien
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALD... / XALK... Boîte à boutons harmony (Version 01)
    XALD/K Harmony control station (Version 01)
    Date 13/10/03
    Taille 543.2 KB
    Date 13/10/03
    Taille 730.5 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    Date 11/03/08
    Taille 106.7 KB
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
    (2)
    Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

    Boîtes équipées avec :

    c (mm)

    c (pouces)

    Bouton-poussoir affleurant

    62

    2,44

    Voyant lumineux

    64

    2,52

    Bouton-poussoir lumineux

    65,5

    2,58

    Bouton-poussoir dépassant

    66

    2,60

    Bouton tournant

    80

    3,15

    Bouton-poussoir « coup de poing »

    91,5

    3,58

    Bouton-poussoir d'arrêt d’urgence « coup de poing » à accrochage

    115

    4,53

    Bouton à serrure

    105,5

    4,15


Comparer les produits: /