Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XALD, XALK
Image XALK188G

XALK188G

Green premium brand logo
Image XALK188G
XALK188G
Green premium brand logo

Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 63,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XALK
    Fonction produit
    Poste de commande complet
    Nom de l'appareil
    XALK
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
    Application de la boîte pendante
    Fonction coupure d'urgence
    Fonction d'arrêt d'urgence
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Jaune (RAL 1021)
    Matière
    Polycarbonate
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton-poussoir coup de poing
    Description des opérateurs
    Rouge sans repérage 1 "F" + 2 "O"
    Remise à zéro
    Déverrouillage par clé
    composition de la boite de commande
    1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 "F" + 2 "O" non marqué marquage
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    entrée de câble
    1 masque pour entrée de câble 0…14 mm
    2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
    Poids du produit
    0,188 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Numéro de clé
    455
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    Force d'actionnement
    44 N état électrique modifié par "O" + "F"
    Endurance mécanique
    300000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    Normes
    UL 508
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/ISO 13850
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    204 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    8,673 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français9
    • anglais14
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Boîtes à boutons plastique Harmony XALD et XALK - Français 08-2020 (Version 2.1)
    Description
    Catalogue Boîtes à boutons plastique Harmony XALD et XALK - Français 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 13/08/20
    Description
    Catalogue Boîtes à boutons plastique Harmony XALD et XALK - Français 08-2020
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Version 2.1)
    Description
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 13/08/20
    Description
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD... / XALK... Boîte à boutons harmony (Version A01)
    Description
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    prp.document.label.format pdf
    Taille 186.4 KB
    Date 01/06/07
    Description
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4 XB5 Emergency stops (Version 1.0)
    Description
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 231.2 KB
    Date 28/05/19
    Description
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.2 KB
    Date 18/02/14
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.7 KB
    Date 11/03/08
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 456.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Version V2)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 433.8 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALK188G : Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    Description
    Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XALK188G : Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    Description
    Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Harmony XAL - boite jaune arrêt urgen rouge - pouss tourn à clé - 1F+2O - Ø40
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
    (2)
    Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

    Boîtes équipées avec :

    c (mm)

    c (pouces)

    Bouton-poussoir affleurant

    62

    2,44

    Voyant lumineux

    64

    2,52

    Bouton-poussoir lumineux

    65,5

    2,58

    Bouton-poussoir dépassant

    66

    2,60

    Bouton tournant

    80

    3,15

    Bouton-poussoir « coup de poing »

    91,5

    3,58

    Bouton-poussoir d'arrêt d’urgence « coup de poing » à accrochage

    115

    4,53

    Bouton à serrure

    105,5

    4,15