Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XAM, XAP
Image XAMWD06
Ce produit n’est plus fabriqué

XAMWD06

Image XAMWD06
Ce produit n’est plus fabriqué
XAMWD06

PUPITRE METAL 6 TROUS POUR GAMME XB4 (XB5)

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAM
    Fonction produit
    Poste de commande coudé vide
    Nom de l'appareil
    XAMW
    Destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    Nombre de trous
    6 découpes
    Couleur de la base du boîtier
    Gris clair (RAL 7035)
    Couleur du capot
    Gris foncé (RAL 7016)
    Matière
    Alliage d'aluminium
    Entrée de câble
    Via une ouverture à l'arrière du boîtier
    Emplacement de montage
    Encastré sur support vertical
    Montage du produit
    Encastré sur support vertical
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Résistance aux agents chimiques
    Bonne résistance à l’acétone
    Bonne résistance aux alcools
    Bonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorure
    Bonne résistance aux acides minéraux dilués
    Bonne résistance aux huiles et au pétrole
    Bonne résistance aux acides organiques
    Bonne résistance aux sels
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,99 kg
    Tenue au feu
    M3 se conformer à CSTB
    VO se conformer à UL 94
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à NF C 20-455
    960 °C se conformer à IEC 92
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Elbowed metal enclosures for mounting on vertical support, 6 cut-outs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    43.4 KB
    dwf
    5.4 KB
    dxf
    65 KB
    wmf
    16.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 129.9 KB
    Date 29/11/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    43.4 KB
    dwf
    5.4 KB
    dxf
    65 KB
    wmf
    16.1 KB
    Elbowed metal enclosures for mounting on vertical support, 6 cut-outs (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    38 KB
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    47.1 KB
    wmf
    12.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 100.3 KB
    Date 29/11/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    38 KB
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    47.1 KB
    wmf
    12.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /