Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XAM, XAP
Image XAPS14111N

XAPS14111N

Green premium brand logo
Image XAPS14111N
XAPS14111N
Green premium brand logo

Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 85,99 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAPS
    Fonction produit
    Boîte de commande à clé
    Nom de l'appareil
    XAPS
    Montage du produit
    Montage encastré
    composition de la boite de commande
    1 bouton-tournant à clé, position maintenue 1 "F" O-I marquage
    Positions de l'unité de commande
    2 positions
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,89 kg
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    Code de comptabilité
    XAPS
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 31/01/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 31/01/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XAPS Key operated control station (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 424.5 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XAPS14111N : Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XAPS14111N : Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XAPS14111N : Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.5 MB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 27.4 MB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /