France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAM, XAP
Image XAPS14431NZ

XAPS14431NZ

Image XAPS14431NZ
XAPS14431NZ

Harmony - Boite a cle 3 position n° cle a preciser

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    100,34 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAPS
    fonction produit
    Boîte de commande à clé
    Nom de l'appareil
    XAPS
    montage du produit
    Montage encastré
    composition de la boite de commande
    1 bouton-tournant à clé, ressort de rappel au centre 1 "F" flèche montante -O- flèche descendante marquage
    type de serrure à clé
    Clé spéciale
    positions de l'unité de commande
    3 positions
    position de retrait de la clé
    Au milieu
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    poids du produit
    0,91 kg
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à IEC 60947-5-1
    code de comptabilité
    XAPS
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • slovène
    • hongrois
    • grec
    • néerlandais
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAPS Control station (Version 02)
    Date 01/06/10
    Taille 416.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /