France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

eXLhoist - starter kit - base ZARB12W - cde ZART8L - chargeur ZARC01 et access.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 406,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAR
    fonction produit
    Poste de commande
    nom de l'appareil
    XARS
    type de station de contrôle
    Sans fil
    application spécifique du produit
    Applications levage
    Manutention
    nombre de canaux
    50
    fonctions application
    Fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/IEC 62061
    Fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/ISO 13849-1
    Fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) se conformer à EN/IEC 62061
    Fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) se conformer à EN/ISO 13849-1
    Fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/IEC 62061
    Fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/ISO 13849-1
    Fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/IEC 62061
    Fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/ISO 13849-1
    Complémentaires
    composition du kit
    Logiciel de configuration
    Émetteur
    Câble
    Base
    Bandoulière
    Support
    portée de fonctionnement
    100 m dans l'air
    entrée de câble
    Presse-étoupe
    type de réseau de communication
    Sans fil : BLE (Bluetooth Low Energy)
    fréquence de transmission
    2,4 GHz
    Environnement
    certifications radio
    ANATEL
    SRRC
    FCC
    RSS
    ICASA
    ARIB
    humidité relative
    0...95 % (temperature : -20...45 °C) (stockage)
    compatibilité électromagnétique
    Résistance aux champs électromagnétiques : 10 V/m classe B se conformer à IEC 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques : 4 kV classe B (avec contact) se conformer à IEC 6100-4-11
    Tenue aux décharges électrostatiques : 8 kV classe B (dans l'air) se conformer à IEC 6100-4-11
    normes
    Sécurité : EN/IEC 60204-1
    Sécurité : EN/ISO 13849-1
    Sécurité : EN/IEC 62061
    Sécurité : EN/IEC 61508
    Sécurité : EN/ISO 13850
    Applications levage : EN/IEC 60204-32
    Applications levage : EN 13557
    Applications levage : EN 12077-2
    Applications levage : EN 15011
    Applications levage : EN 14439
    Applications levage : EN 14492
    Radio : ETSI EN 301 489-1
    Radio : ETSI EN 301 489-3
    Radio : ETSI EN 301 489-17
    Radio : ETSI EN 300 440-2
    Radio : ETSI EN 300 328
    Radio : FCC Part 15
    Radio : RSS GEN issue 3
    Radio : RSS 210 issue 8
    Radio : ARIB STD-T81
    certifications du produit
    UL
    CSA
    EAC
    JIS
    KC
    CE
    C-Tick
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.