France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image XB2BV64
Ce produit n’est plus fabriqué

XB2BV64

Image XB2BV64
Ce produit n’est plus fabriqué
XB2BV64

voyant rond diam 22 IP 66 rouge douille BA 9s 400 V bornes

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XB2BV64 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
XB4BV64
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
1
XB4BVB4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 24V CA et CC, Couleur rouge
1
XB4BVG4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur rouge
1
XB4BVM4
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur rouge
1
Comparer les produits: /