France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB4 ATEX D
Image XB4BC51GEX

XB4BC51GEX

Image XB4BC51GEX
XB4BC51GEX

Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - coup poing Ø40 - jaune - 1F - vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    76,43 EUR
  • Délai de livraison**
    16 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Bouton-poussoir complet
    Nom de l'appareil
    XB4
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    zone poussière
    Zone 21 - 22
    zone de gaz
    Zone 1 - 2
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Jaune coup de poing Ø 40mm
    description des contacts
    1 "F"
    Complémentaires
    largeur
    46,2 mm
    hauteur
    30 mm
    profondeur
    96,5 mm
    poids du produit
    0,126 kg
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm +/- 0,2 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) - épaisseur: 1…6 mm
    profondeur d'encastrement
    58 mm
    marquage
    II 2 GD
    Ex db eb IIC Gb
    Ex tb IIIC Db
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Sans
    course d'actionnement
    1,657 mm (point d'engagement)
    4,622 mm (point changement d'état)
    4,452 mm (course totale)
    force d'actionnement
    3,962 N
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    415 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,9 A à 380 V, AC, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    2,87 A à 24 V, DC, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…75 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    EN/IEC 60079-0:2009
    EN/CEI 60079-1:2009
    EN/CEI 60079-7:2009
    EN/CEI 60079-31:2009
    UL 60079-0
    UL 60079-1
    UL 60079-31
    ANSI/ISA 12.12.01
    CSA C22.2 No 213
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX9004U
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog for Harmony XB4 metal, explosive atmosphere (Version 1.1)
    Catalog for Harmony XB4 metal, explosive atmosphere (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL NNTO-NWFB XB4...GEX Hazloc Pushbutton Emergency stop Harmony (Version 1.0)
    UL NOIV-NWFN XB4...GEX Hazloc Harmony (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 415.5 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB4BC51GEX: Explosive atmosphere - yellow mushroom pushbutton (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B...EX Control and signaling units (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /