Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image XB4BD912R1K

XB4BD912R1K

Green premium brand logo
Image XB4BD912R1K
XB4BD912R1K
Green premium brand logo

Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 1kΩ - raccordement sur bornier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 75,75 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Potentiomètre
    Nom de l'appareil
    XB4
    Type de tête
    Standard
    Présentation du produit
    Produit complet
    Complémentaires
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Accessoires associés
    Arbre de Ø 6 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    82 mm
    Poids du produit
    0,095 kg
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Certifications du produit
    Listé UL
    BV
    CSA
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Profil de l'unité de commande
    bouton à molette, avec (blanc)
    [Us] tension d'alimentation
    <= 30 V CA
    <= 42 V CC
    Puissance nominale en W
    1 W à 70 °C
    Précision de la résistance interne de conversion
    +-10%
    Caractéristique du potentiomètre
    Linéaire
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    Valeur ohmique
    1000 Ohm
    Matière
    Cermet
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Groupe principal
    Potentiomètre
    Rroupe de produits
    Potentiomètre à molette
    Couleur du marquage
    Blanc
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    106 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4,4 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    4,565 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais7
    • espagnol3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 01/12/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BD912R1K : Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BD912R1K : Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BD912R1K : Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    Harmony XB4 - potentiomètre complet - 1kΩ
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm