Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image XB4BG61

XB4BG61

Green premium brand logo
Image XB4BG61
XB4BG61
Green premium brand logo

Harmony XB4 - bouton à clé 455 - Ø22 - 2 pos à rap. - retr G - 1F - vis étrier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 52,65 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Commutateur
    Nom de l'appareil
    XB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    Droite vers la gauche rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    bouton-tournant à clé
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Complémentaires
    Hauteur
    47 mm
    Largeur
    30 mm
    Profondeur
    86 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Poids du produit
    0,117 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Type de serrure à clé
    Ronis 455
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Utilisation des contacts
    Contacts standards
    Ouverture positive
    Sans
    Valeur du couple
    0,14 N.m état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    DNV
    BV
    RINA
    GL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,117 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,880 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,340 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français11
    • anglais15
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol5
    • italien3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.8 KB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 453.4 KB
    Date 01/01/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 24/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX KEY SELECTOR SWITCH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,015 KB
    zip
    509.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 25/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,015 KB
    zip
    509.6 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67 KB
    Date 22/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG61 : Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG61 : Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG61 : Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos rapp - retr gauche - 1F - Ø22 - noir
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/09/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.