Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image XB4BV5B5

XB4BV5B5

Green premium brand logo
Image XB4BV5B5
XB4BV5B5
Green premium brand logo

Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - orange - alim transfo 400V - vis étr

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 43,29 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    XB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Type de tête
    Standard
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Couleur de la capsule
    Orange
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    Source lumineuse
    LED protégée
    Culot de lampe
    Tout LED
    Alimentation du bloc lumineux
    Via transformateur 1,2 VA 24 V
    Couleur de la source lumineuse
    Orange
    [Us] tension d'alimentation
    400 V CA à 50 Hz
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    40 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    90 mm
    Poids du produit
    0,172 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Présentation du produit
    Produit complet
    Limites de la tension d'alimentation
    407…423 V CA
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,176 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,440 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,280 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français5
    • anglais9
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 24/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67 KB
    Date 22/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BV5B5 : Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BV5B5 : Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BV5B5 : Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Harmony XB4 - voyant - avec LED - 400VAC - Ø22 - cabochon lisse orange
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    c (mm)

    c (pouces)

    89,6

    3,53

    40

    1,57

    46,5

    1,83


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.