France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB4
Image XB4BW23B5

XB4BW23B5

Image XB4BW23B5
XB4BW23B5

Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - test lampe - vert - 24V - vis étrier

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,77 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Bouton de test lampe pilote
    Nom de l'appareil
    XB4
    matériau de la collerette
    Métal
    Complémentaires
    matière de l'embase de fixation
    Métal
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    hauteur
    42 mm
    largeur
    30 mm
    profondeur
    55 mm
    poids du produit
    0,09 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    profondeur d'encastrement
    43 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Vert
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à IEC 60068-2-27
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à IEC 60068-2-27
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    source lumineuse
    DEL integral
    couleur de la source lumineuse
    Vert
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC à 50/60 Hz
    consommation électrique
    18 mA
    durée de vie
    1,5 année(s)
    tenue aux ondes de choc
    1 kV
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60536
    IP67
    IP69
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à CEI 60529
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    GB 14048.5
    JIS C 4520
    UL 508
    certifications du produit
    GL
    CSA
    BV
    RINA
    Listé UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-6
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.1)
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB4BW23B5: Push-to-test pilot light 24V green (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /