France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XB5 - potentiomètre complet - 10kΩ

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,96 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Potentiomètre complet
    Nom de l'appareil
    XB5
    type de tête
    Standard
    Complémentaires
    matériau de la collerette
    Dark grey plastic
    diamètre de fixation
    22 mm
    accessoires associés
    Arbre de Ø 6 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    42 mm
    profondeur hors tout CAO
    82 mm
    poids du produit
    0,048 kg
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    normes
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    certifications du produit
    BV
    CSA
    Listé UL
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    profil de l'unité de commande
    bouton à molette, avec (blanc)
    [Us] tension d'alimentation
    <= 30 V CA
    <= 42 V CC
    puissance nominale en W
    1 W à 70 °C
    précision de la résistance interne de conversion
    +-10%
    caractéristique du potentiomètre
    Linéaire
    endurance mécanique
    50000 cycle
    valeur ohmique
    10000 Ohm
    matière
    Cermet
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    groupe principal
    Potentiomètre
    groupe de produits
    Potentiomètre à molette
    couleur du marquage
    Blanc
    code de comptabilité
    XB5
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BD912.... potentiometers (Heads and mounting base), Instruction Sheet (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB5AD912R10K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 10K (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XB5AD912R10K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 10K (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    Epaisseur du panneau : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables


    Raccordement par connecteurs Faston


    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque anti-rotation ZB5AZ902 est recommandée.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouce 0+ 0,016)