Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image XB5AD912R470K

XB5AD912R470K

Green premium brand logo
Image XB5AD912R470K
XB5AD912R470K
Green premium brand logo

Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - 470kΩ - raccordement sur bornier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 68,36 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Potentiomètre
    Nom de l'appareil
    XB5
    Type de tête
    Standard
    Présentation du produit
    Produit complet
    Complémentaires
    Matériau de la collerette
    Plastique gris foncé
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Accessoires associés
    Arbre de Ø 6 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    42 mm
    Profondeur hors tout CAO
    82 mm
    Poids du produit
    0,048 kg
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    Certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    BV
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Profil de l'unité de commande
    bouton à molette, avec (blanc)
    [Us] tension d'alimentation
    <= 30 V CA
    <= 42 V CC
    Puissance nominale en W
    0,26 W à 70 °C
    Précision de la résistance interne de conversion
    +-10%
    Caractéristique du potentiomètre
    Linéaire
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    Valeur ohmique
    470000 Ohm
    Matière
    Cermet
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Groupe principal
    Potentiomètre
    Rroupe de produits
    Potentiomètre à molette
    Couleur du marquage
    Blanc
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    • espagnol3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 01/12/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB5AD912R470K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 470K (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XB5AD912R470K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 470K (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB5AD912R470K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 470K (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB5AD912R470K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 470K (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AD912R470K : Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AD912R470K : Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AD912R470K : Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XB5 - potentiomètre complet - 470kΩ
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    Epaisseur du panneau : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables


    Raccordement par connecteurs Faston


    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque anti-rotation ZB5AZ902 est recommandée.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouce 0+ 0,016)