Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image XB5AG2110

XB5AG2110

Green premium brand logo
Image XB5AG2110
XB5AG2110
Green premium brand logo

Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 72,80 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Commutateur
    Nom de l'appareil
    XB5
    Matériau de la collerette
    Plastique gris foncé
    Type de tête
    Standard
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    bouton-tournant à clé
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Type de serrure à clé
    Ronis 455
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Complémentaires
    Hauteur
    42 mm
    Largeur
    30 mm
    Profondeur
    96 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Poids du produit
    0,831 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Utilisation des contacts
    Contacts standards
    Ouverture positive
    Sans
    Valeur du couple
    0,14 N.m état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP69
    IP69K
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    RINA
    CSA
    GL
    DNV
    UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais7
    • chinois2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 24/09/19
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67 KB
    Date 22/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AG2110 : Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AG2110 : Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5AG2110 : Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - bouton tournant à clé XB5 - 230V - noir + options
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.4 MB
    Date 01/11/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.3 MB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm