France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB5AS144S40
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XB5AS144S40
Ce produit n’est plus fabriqué

ARRET URGENCE ROUGE A CLE 455 40MM 2NC ET 1NC NON MONTE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XB5AS144S40 est remplacée par :
Produit
Qté
XB5AS9444S40
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
  • Tête Arrêt d'urgence conforme EN/IEC 60204-1 et EN/ISO 13850 et Directive Machine 2006/42/EC
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Coupure d'urgence complet
    Nom de l'appareil
    XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    matière de l'embase de fixation
    Plastique
    type de tête
    Standard
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    à accrochage mécanique
    remise à zéro
    Déverrouillage par clé
    profil de l'unité de commande
    Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
    type de serrure à clé
    Ronis 455
    position de retrait de la clé
    Au milieu
    description des contacts
    2 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    hauteur
    43 mm
    largeur
    40 mm
    profondeur
    100 mm
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    poids du produit
    0,075 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    utilisation des contacts
    Contacts standards
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    4,3 mm (course totale)
    endurance mécanique
    300000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    IEC 60364-5-53
    certifications du produit
    GL
    Listé UL
    DNV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony Emergency stop pushbutton Plastic Ø 22 mm PEP (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits