France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XB5AW84G5
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XB5AW84G5
Ce produit n’est plus fabriqué

boutonpoussoir diam 22 2 touches à impulsion vert plus rouge, voyant jaune 120V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XB5AW84G5 est remplacée par :
Produit
Qté
XB5AW73731G5
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Bouton-poussoir double touche lumineux complet
    Nom de l'appareil
    XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    matière de l'embase de fixation
    Plastique
    diamètre de fixation
    22 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant - 1 témoin central
    description des opérateurs
    "I" vert - "O" rouge
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    source lumineuse
    LED protégée
    culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    110...120 V CA à 50/60 Hz
    Complémentaires
    hauteur
    50 mm
    largeur
    30 mm
    profondeur
    59 mm
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    couleur du marquage
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    Marquage noir avec capsule blanche
    profil de l'unité de commande
    Vert affleurant, I (blanc)
    Rouge dépassant, O (blanc)
    utilisation des contacts
    Contacts standards
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    1,5 mm (état électrique modifié par "O")
    2,6 mm (état électrique modifié par "F")
    4,3 mm (course totale)
    force d'actionnement
    3,5 N état électrique modifié par "O"
    3,8 N état électrique modifié par "F"
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    couleur de la source lumineuse
    Jaune
    limites de la tension d'alimentation
    94…132 V CA
    consommation électrique
    14 mA
    durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    normes
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    certifications du produit
    DNV
    Listé UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    CSA
    RINA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Montage boutons XB4 à collerette métallique chromée et XB5 à collerette plastique (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits