France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XB5 - Voyant de présence 3 phases - LED - blanches - 400VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    141,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Voyant monolithique
    Nom de l'appareil
    XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    matière de l'embase de fixation
    Plastique
    diamètre de fixation
    30 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Transparent
    source lumineuse
    LED protégée
    culot de lampe
    Tout LED
    couleur de la source lumineuse
    Blanc
    nombre de phases réseau
    3 phases
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    hauteur
    65,5 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    77 mm
    poids du produit
    0,065 kg
    mode de raccordement
    Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    code de comptabilité
    XB5
    limites de la tension d'alimentation
    450 V AC
    consommation électrique
    2,6 mA
    durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à IEC 60529 (face avant)
    IP67 (face avant)
    IP20 (face arrière)
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 50102
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation)) se conformer à IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 4 kV (sur le contact (parties métalliques)) se conformer à IEC 6100-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5EV57.4 3 phases voltage indicator pilot light with 3 LED, Instruction Sheet (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB5EV57L4: 400 VAC - 3 phases voltage indicator pilot light with 3 white LED (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions


    (e)
    Epaisseur max. du dispositif de serrage : 6 mm / 0,24 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour voyant lumineux (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par connecteurs Faston


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Ø 30 mm recommandé / Ø 1,2 pouce recommandé

    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par connecteurs Faston

    40

    1,57

    40

    1,57

    Découpe du panneau


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Ø 30 mm recommandé / Ø 1,2 pouce recommandé


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1)
    Phase 1
    (2)
    Phase 2
    (3)
    Phase 3
    (N)
    Neutre