Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB5
Image XB5EVB5

XB5EVB5

Green premium brand logo
Image XB5EVB5
XB5EVB5
Green premium brand logo

Harmony - voyant LED XB5 monolithique - orange - 24V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 14,23 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    XB5
    Matériau de la collerette
    Plastique gris foncé
    Matière de l'embase de fixation
    Plastique
    Type de tête
    Standard
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Couleur de la capsule
    Orange
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    Source lumineuse
    LED protégée
    Culot de lampe
    Tout LED
    Couleur de la source lumineuse
    Orange
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC à 50/60 Hz
    Présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    Hauteur
    29 mm
    Largeur
    29 mm
    Profondeur
    54 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Poids
    0,038 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    GCR BRIDGE
    XB5AVCUST03
    Code de comptabilité
    XB5
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    Consommation électrique
    18 mA
    Durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à ISO 20653
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    CSA
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    30 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (sur le contact (parties métalliques)) se conformer à CEI 6100-4-11
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation)) se conformer à CEI 6100-4-11
    Émission électromagnétiqueclasse B se conformer à IEC 55011
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    24 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    3,4 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    964 g
    Hauteur de l'emballage 2
    6 cm
    Largeur de l'emballage 2
    16 cm
    Longueur de l'emballage 2
    19 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    88
    Poids de l'emballage 3
    2,43 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.4 MB
    Date 08/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.8 MB
    Date 16/04/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 KB
    Date 01/10/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 12/11/19
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5EVB5 : VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5EVB5 : VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5EVB5 : VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 24V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    épaisseur du dispositif de serrage : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce