France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB5
Image XB5KS2B4

XB5KS2B4

Image XB5KS2B4
XB5KS2B4

Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB - rouge - 24V - racc bornier

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    122,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    fonction produit
    Avertisseur sonore
    diamètre de fixation
    22 mm
    couleur de la capsule
    Rouge
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V +/- 10 %
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    consommation électrique
    <= 58 mA
    type de signalisation
    Son intermittent ou continu
    tenue au nettoyage haute pression
    9000000 Pa à 82 °C, distance : 0,1 m
    hauteur
    29 mm
    largeur
    29 mm
    profondeur
    55 mm
    poids du produit
    0,024 kg
    Environnement
    intensité sonore
    90 dB
    90 dB
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    degré de protection NEMA
    NEMA 4X
    NEMA 13
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à EN 50102
    IK03 se conformer à IEC 50102
    normes
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN 60947-1
    UL 508
    IEC 60947-5-4
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certifications du produit
    RINA
    BV
    Listé UL
    CSA
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.1)
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5EV. / XB5KS. Instruction Sheet (Version 00)
    Date 01/10/17
    Taille 44.2 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate XB5KS Harmony buzzer (Version 1.0)
    IECEE-CB-Certificate-CB Certificate XB5KS Buzzer Harmony (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB5KS2B4: continuous or intermittent illuminated red buzzer 24v ac/dc (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5KS... HARMONY+ BUZZER ILLUMINATED, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /