Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB5
Image XB5PUSB3

XB5PUSB3

Green premium brand logo
Image XB5PUSB3
XB5PUSB3
Green premium brand logo

Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 25,09 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Port USB monté sur tableau
    Nom de l'appareil
    XB5P
    Complémentaires
    Vente par quantité indivisible
    1
    Diamètre de fixation
    22 mm
    épaisseur
    6 mm sans capot de protection
    1,5…5 mm avec capot de protection plastique
    1,5…5 mm avec capot de protection plastique rigide
    1,5…2,5 mm avec capot de protection métal
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Matière de l'embase de fixation
    Plastique
    Type de connexion intégrée
    USB 3,0 type A
    Nombre d'accouplements minimum
    1500 cycle
    Degré de protection IP
    IP20 façade: se conformer à CEI 60529
    IP20 arrière: se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Couple de serrage
    1,5 N.m
    Tenue aux vibrations
    5,35 gn15 min par axe
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 11 ms 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
    Normes
    USB 3.0
    Certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    Hauteur
    28 mm
    Largeur
    28 mm
    Profondeur
    44 mm
    Poids du produit
    0,0169 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français12
    • anglais12
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien2
    • kazakh3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.5 MB
    Date 28/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.8 MB
    Date 29/07/19
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 30/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 28/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.5 MB
    Date 29/07/19
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 04/04/19
    Description
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 23/03/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 00)
    Fichiers dans le document
    pdf
    7.1 MB
    pdf
    13.2 MB
    Description
    This document contains instructions and diagrams for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    prp.document.label.format zip
    Taille 20.3 MB
    Date 01/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    7.1 MB
    pdf
    13.2 MB
    Description
    This document contains instructions and diagrams for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    XB5S.B2L2 / XB5S.B2M12 Harmony Biometric Switch, Instruction Sheet (Version 01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.7 KB
    pdf
    975.7 KB
    zip
    868.4 KB
    Description
    This document contains diagrams and instructions for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 01/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    654.7 KB
    pdf
    975.7 KB
    zip
    868.4 KB
    Description
    This document contains diagrams and instructions for XB5S.B2L2/M12 Harmony biometric switches.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5S Soft, Manuel utilisateur (Version 02)
    Description
    Ce document décrit les fonctions de Harmony XB5SSoft, qui permettent de gérer les bases dedonnées des équipement XB5S.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce document décrit les fonctions de Harmony XB5SSoft, qui permettent de gérer les bases dedonnées des équipement XB5S.
    Harmony XB5S Soft, User Manual (Version 02)
    Description
    This document describes the functions of Harmony XB5SSoft that are used for the management of XB5S device databases.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/05/19
    Description
    This document describes the functions of Harmony XB5SSoft that are used for the management of XB5S device databases.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XB5PUSB3: panel mounted USB 3.0 port - Ø22 mm - for USB interface jack type A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XB5PUSB3: panel mounted USB 3.0 port - Ø22 mm - for USB interface jack type A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.5 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5PUSB3 : Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5PUSB3 : Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB5PUSB3 : Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Harmony XB5 - prise USB 3.0 A-A - Ø22
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.6 MB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue arrière
    (2)
    Vue latérale
    (3)
    Vue avant

    (e)

    Epaisseur du dispositif de serrage sans accessoire : 1,5 mm à 5 mm / 0,05 à 0,19 pouce

    Epaisseur du dispositif de serrage avec ZBSP1 et ZBSP2 : 1,5 mm à 5 mm / 0,05 à 0,19 pouce

    Epaisseur du dispositif de serrage avec ZBSP3 : 1,5 mm à 2,5 mm / 0,05 à 0,10 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour port USB à montage panneau
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouce recommandé (Ø 0,88 pouce 0+ 0,016)

    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    35

    1,38

    35

    1,38

    Découpe du panneau


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouce recommandé (Ø 0,88 pouce 0+ 0,016)