Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB6
Image XB6AV1BB

XB6AV1BB

Green premium brand logo
Image XB6AV1BB
XB6AV1BB
Green premium brand logo

Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - blanc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,86 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    Fonction produit
    Voyant complet
    Nom de l'appareil
    XB6
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    16 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Couleur de la capsule
    Blanc
    Source lumineuse
    LED
    Culot de lampe
    Tout LED
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CA/CC
    Complémentaires
    Hauteur
    18 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    57 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (+ -)PL
    Poids du produit
    0,015 kg
    Position de montage
    Toutes positions
    Raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Limites de la tension d'alimentation
    6…30 V CA/CC
    Consommation électrique
    15 mA
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV contact direct se conformer à CEI 61000-4-5
    2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    CCC
    GOST
    CSA
    UL
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à EN 55011
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français6
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Version A03)
    Description
    Mounting , cabling.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213.1 KB
    Date 01/03/98
    Description
    Mounting , cabling.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6 Control and signaling units (Version 2019-03-27)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 27/03/19
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.3 KB
    Date 28/11/07
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Pilot light\Round - XB6AV.BB (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    295 B
    dxf
    26.1 KB
    wmf
    374 B
    dwg
    36 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 62.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    295 B
    dxf
    26.1 KB
    wmf
    374 B
    dwg
    36 KB
    Pilot light\Round - XB6AV.BB (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    55.3 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    75 KB
    wmf
    7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 140.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    55.3 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    75 KB
    wmf
    7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    UE Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6AV1BB : XB6AV1BB_REACH_DECLARATION
    Description
    XB6AV1BB_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    XB6AV1BB_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6AV1BB : XB6AV1BB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB6AV1BB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    XB6AV1BB_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6AV1BB : XB6AV1BB_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB6AV1BB_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    XB6AV1BB_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 605.3 KB
    Date 01/11/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 516.3 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm