France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,29 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6
    fonction produit
    Voyant complet
    Nom de l'appareil
    XB6
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Rouge
    source lumineuse
    LED
    culot de lampe
    Tout LED
    alimentation du bloc lumineux
    Direct
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CA/CC
    Complémentaires
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    57 mm
    description des bornes ISO n°1
    (+ -)PL
    poids du produit
    0,015 kg
    position de montage
    Toutes positions
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    limites de la tension d'alimentation
    6…30 V CA/CC
    consommation électrique
    15 mA
    tenue aux ondes de choc
    1 kV contact direct se conformer à IEC 61000-4-5
    2 kV dans l'air se conformer à IEC 61000-4-5
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    certifications du produit
    GOST
    CSA
    CCC
    UL
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à EN 55011
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26/10/18
    Taille 3.7 MB
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 104.3 KB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pilot light\Round - XB6AV.BB (Version 1.0)
    Date 18/09/17
    Taille 295 B
    Date 18/09/17
    Taille 26.1 KB
    Date 18/09/17
    Taille 374 B
    Date 18/09/17
    Taille 36 KB
    Pilot light\Round - XB6AV.BB (Version 1.0)
    Date 26/09/11
    Taille 55.3 KB
    Date 26/09/11
    Taille 3.6 KB
    Date 26/09/11
    Taille 75 KB
    Date 26/09/11
    Taille 7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits