France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 24V - 1O - rouge

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    25,08 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6
    fonction produit
    Bouton-poussoir lumineux complet
    Nom de l'appareil
    XB6
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    16 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Rouge affleurant, non marqué
    description des contacts
    1 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    source lumineuse
    LED
    culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CA/CC
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    18 mm
    hauteur hors tout CAO
    18 mm
    profondeur hors tout CAO
    57 mm
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    poids du produit
    0,022 kg
    position de montage
    Toutes positions
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    course d'actionnement
    2 mm (état électrique modifié par "O")
    3,5 mm (course totale)
    force d'actionnement
    4,5 N état électrique modifié par "O"
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible type gG
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    type de signalisation
    Fixe
    limites de la tension d'alimentation
    6…30 V CA/CC
    consommation électrique
    15 mA
    tenue aux ondes de choc
    1 kV contact direct se conformer à IEC 61000-4-5
    2 kV dans l'air se conformer à IEC 61000-4-5
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    normes
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    certifications du produit
    GOST
    CSA
    UL
    CCC
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 104.3 KB
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 26/10/18
    Taille 3.7 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    pushbutton\Flush round - XB6AA.¿D\1 contact (Version 1.0)
    pushbutton\Flush round - XB6AA.¿D\1 contact (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits