Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB6
Image XB6DD225B

XB6DD225B

Green premium brand logo
Image XB6DD225B
XB6DD225B
Green premium brand logo

Harmony XB6 - bouton tournant - Ø16mm - à manette - 2 positions - 1O+1F - noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 23,00 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6
    Fonction produit
    Bouton-tournant complet
    Nom de l'appareil
    XB6
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    16 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Position de montage
    Toutes positions
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    Noir manette standard
    Positions de l'unité de commande
    3 positions de 60°
    Description des contacts
    2 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Complémentaires
    Hauteur
    18 mm
    Largeur
    24 mm
    Profondeur
    68 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Poids du produit
    0,024 kg
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    Raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible type gG
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à EN 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13 se conformer à UL 50
    NEMA 4 se conformer à UL 50
    NEMA 4X se conformer à UL 50
    NEMA 13 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 se conformer à CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X se conformer à CSA C22.2 No 94
    Normes
    JIS C 852
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    UL
    CCC
    GOST
    CSA
    Tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Version A03)
    Description
    Mounting , cabling.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213.1 KB
    Date 01/03/98
    Description
    Mounting , cabling.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6 Control and signaling units (Version 2019-03-27)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 27/03/19
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.3 KB
    Date 28/11/07
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Selector switch\Rectangular - XB6DD...B\With handle (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    4 KB
    dxf
    73.2 KB
    wmf
    7 KB
    dwg
    54.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 138.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    4 KB
    dxf
    73.2 KB
    wmf
    7 KB
    dwg
    54.6 KB
    Selector switch\Rectangular - XB6DD...B\With handle (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    990 B
    dxf
    32.9 KB
    wmf
    1.2 KB
    dwg
    38.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 73.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    990 B
    dxf
    32.9 KB
    wmf
    1.2 KB
    dwg
    38.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    UE Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6DD225B : XB6DD225B_REACH_DECLARATION
    Description
    XB6DD225B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    XB6DD225B_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6DD225B : XB6DD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB6DD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    XB6DD225B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6DD225B : XB6DD225B_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB6DD225B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    XB6DD225B_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm