Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XB6
Image XB6EAA21P

XB6EAA21P

Green premium brand logo
Image XB6EAA21P
XB6EAA21P
Green premium brand logo

Harmony XB6 - bouton-poussoir - Ø16mm - à impulsion affleurant - 1OF - noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,33 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6E
    Fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique
    Nom de l'appareil
    XB6E
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    16 mm
    Vente par quantité indivisible
    5
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil de l'unité de commande
    Noir affleurant
    Description des contacts
    1 F/O
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    mode de raccordement
    Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
    Prise de connexion rapide
    Matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,006 kg
    Catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    Position de montage
    Toutes positions
    Marquage
    CE
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Couple de serrage
    0,6…1 N.m
    résistance de contact
    50 mOhm à 1/6 V
    Protection contre les courts-circuits
    2 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A (prise de connexion rapide)
    5 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 240 V, AC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A à 240 V, AC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 120 V, AC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 24 V, DC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    UL 508
    JIS C 852
    IEC 60947-1
    Certifications du produit
    CCC
    CURus
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 28/03/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 11/01/19
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 10/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 79.9 KB
    Date 09/10/03
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    101 KB
    dxf
    226.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    18.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 349.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    101 KB
    dxf
    226.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    18.4 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    95.5 KB
    dxf
    212.1 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    30.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 341 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    95.5 KB
    dxf
    212.1 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    30.2 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    103.9 KB
    dxf
    232.7 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    29.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 370 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    103.9 KB
    dxf
    232.7 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    29.5 KB
    round pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.7 KB
    dxf
    197.5 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    14.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 304.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.7 KB
    dxf
    197.5 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    14.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 447.3 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA21P : XB6EAA21P_REACH_DECLARATION
    Description
    XB6EAA21P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    XB6EAA21P_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA21P : XB6EAA21P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB6EAA21P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    XB6EAA21P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAA21P : XB6EAA21P_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB6EAA21P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    XB6EAA21P_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 212.2 KB
    Date 01/03/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm