Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB6
Image XB6EAF3B1P
Ce produit n’est plus fabriqué

XB6EAF3B1P

Green premium brand logo
Image XB6EAF3B1P
Ce produit n’est plus fabriqué
XB6EAF3B1P
Green premium brand logo

Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 18,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB6E
    Fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique lumineux
    Nom de l'appareil
    XB6E
    Matériau de la collerette
    Plastique
    Diamètre de fixation
    16 mm
    Vente par quantité indivisible
    5
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    accrochage
    Profil de l'unité de commande
    Vert affleurant
    Description des contacts
    1 F/O
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
    Connecteurs soudés
    Matériau des contacts
    Argent à dorure superficielle
    Source lumineuse
    DEL integral
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC polarisé
    Complémentaires
    Hauteur
    18 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    40 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    Poids du produit
    0,006 kg
    Catégorie de surtension
    II se conformer à IEC 60536
    Position de montage
    Toutes positions
    Marquage
    CE
    Force d'actionnement
    1,3 N état électrique modifié par F/O
    Endurance mécanique
    250000 cycle
    Protection contre les courts-circuits
    3 A cartouche fusible type gG
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
    Durée de vie électrique
    50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à IEC 60947-5-4
    Type de signalisation
    Fixe
    Consommation électrique
    10 mA
    Durée de vie
    50000 H
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    UL 508
    IEC 60947-1
    JIS C 4520
    Certifications du produit
    CURus
    CCC
    Tenue aux vibrations
    1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    12 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18,7 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    60 g
    Hauteur de l'emballage 2
    2,8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    7,2 cm
    Longueur de l'emballage 2
    18,7 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    50
    Poids de l'emballage 3
    840 g
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 13/05/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 28/03/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 11/01/19
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 10/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 79.9 KB
    Date 09/10/03
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    244.2 KB
    dwf
    4.6 KB
    wmf
    32.3 KB
    dwg
    110.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 391.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    244.2 KB
    dwf
    4.6 KB
    wmf
    32.3 KB
    dwg
    110.1 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    98.8 KB
    dxf
    221.2 KB
    dwf
    3.5 KB
    wmf
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 358.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    98.8 KB
    dxf
    221.2 KB
    dwf
    3.5 KB
    wmf
    35 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    104 KB
    dxf
    224.5 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    19.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 351.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    104 KB
    dxf
    224.5 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    19.9 KB
    Illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.6 KB
    dxf
    197.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    13.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 303.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    90.6 KB
    dxf
    197.2 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    13.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 447.3 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAF3B1P : Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    Description
    Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB6EAF3B1P : Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    Description
    Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête ronde - vert - Ø16 - 24V - 1 OF
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 212.2 KB
    Date 01/03/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm