France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB6
Image XB6ETI523P

XB6ETI523P

Image XB6ETI523P
XB6ETI523P

Harmony - Dia16, arret d urgence, n o illum, ip65,

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    44,71 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB6E
    fonction produit
    Bouton-poussoir coup de poing lumineux complet
    Nom de l'appareil
    XB6E
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    32 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    à verrouillage brusque
    remise à zéro
    Tirer pour libérer
    Tourner pour déverrouiller
    profil de l'unité de commande
    Rouge coup de poing Ø 32 mm
    description des contacts
    2 "O"
    mode de raccordement
    Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
    Complémentaires
    poids du produit
    0,0201 kg
    marquage
    CE
    endurance mécanique
    100000 cycle
    couple de serrage
    0,6…1 N.m
    protection contre les courts-circuits
    6 A fusible type gG se conformer à CEI 60269
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3)
    résistance d'isolement
    < 100 MOhm
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1,5 A à 120 V, AC-12, C300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A à 120 V, AC-15, C300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 240 V, AC-12, C300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1 A à 24 V, DC-12, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A à 125 V, DC-12, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle
    50000 cycle, DC-13
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    normes
    JIS C8201-5-1
    EN 60947-5-1
    GB 14048.5
    EN 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    certifications du produit
    TÜV
    UR
    CCC
    Tenue aux vibrations
    +/- 0,7 mm (f= 10…500 Hz)
    tenue aux chocs mécaniques
    500 m/s² pour durabilité mécanique
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • hongrois
    • macédonien
    • grec
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Version 2.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate XB6ET Emergency stop pushbutton (Version 1.0)
    Boutons Arrêts dUrgence XB6ET (Version 1.0)
    Date 18/06/14
    Taille 12.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB6ETI523P: Ø16mm Estop Illuminated 24 VDC polarised Ø32mm head turn/pull to release 2NC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6ET Emergency stop pushbutton (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 471.3 KB
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 447.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB6E... Harmony push-button, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /