France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB7
Image XB7EA11341P
Ce produit n’est plus fabriqué

XB7EA11341P

Image XB7EA11341P
Ce produit n’est plus fabriqué
XB7EA11341P

Harmony bouton-poussoir encastré blanc Ø22 mm - ressort de rappel - 1 NO

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Fin de service le 14 novembre 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XB7EA11341P est remplacée par :
Produit
Qté
XB7NA11341
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB7
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    Nom de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP54 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    rappel à ressort
    profil de l'unité de commande
    Blanc affleurant, flèche haut (noir)
    description des contacts
    1 "F"
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    29 mm
    hauteur hors tout CAO
    29 mm
    profondeur hors tout CAO
    52 mm
    poids du produit
    0,02 kg
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Sans
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    protection contre les courts-circuits
    4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A à 240 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A à 120 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, DC-13, 0,3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,03 A à 230 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,09 A à 240 V, cadence de fonctionnement <108000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ <= 10exp(-6) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    normes
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 01/07/19
    Taille 2.1 MB
    22-25 monolithic signaling unit (Version 1.0)
    Date 07/12/12
    Taille 69.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALE... Control stations (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 474.5 KB
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 454.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /