France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB7
Image XB7ES542P
Ce produit n’est plus fabriqué

XB7ES542P

Image XB7ES542P
Ce produit n’est plus fabriqué
XB7ES542P

Harmony Coupure d'urgence rouge Ø22 coup-de-poing Ø40 tourner pour déverrouiller

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XB7ES542P est remplacée par :
Produit
Qté
XB7NS8442
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • Tête Arrêt d'urgence conforme EN/IEC 60204-1 et EN/ISO 13850 et Directive Machine 2006/42/EC
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB7
    fonction produit
    Bouton-poussoir monolithique d'arrêt d'urgence
    Nom de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    à accrochage mécanique
    remise à zéro
    Tourner pour déverrouiller
    profil de l'unité de commande
    Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
    description des contacts
    1 "O"
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    40 mm
    hauteur hors tout CAO
    40 mm
    profondeur hors tout CAO
    72 mm
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    poids du produit
    0,032 kg
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    utilisation des contacts
    Standard
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
    endurance mécanique
    10000 cycle
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    protection contre les courts-circuits
    4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A à 240 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A à 120 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, DC-13, 0,3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,03 A à 230 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,09 A à 240 V, cadence de fonctionnement <108000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 17 V et 5 mA se conformer à IEC 60947-5-4
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP54 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12 se conformer à UL 50
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60364-5-53
    certifications du produit
    CCC
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 3.0)
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    XB7E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 01/07/19
    Taille 2.1 MB
    22-25 monolithic signaling unit (Version 1.0)
    Date 07/12/12
    Taille 69.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XALE... Control stations (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 474.5 KB
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 454.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /