France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB7
Image XB7EV03BP3
Ce produit n’est plus fabriqué

XB7EV03BP3

Green premium brand logo
Image XB7EV03BP3
Ce produit n’est plus fabriqué
XB7EV03BP3
Green premium brand logo

Harmony voyant rond - Ø22 - vert - LED intégrée - 24V - faston

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
XB7EV03BP3Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB7
    Fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Vert
    info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    source lumineuse
    LED
    culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC 50/60 Hz
    Présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    Hauteur
    29 mm
    Largeur
    29 mm
    Profondeur
    54 mm
    description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Poids
    0,02 kg
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 1 x 6,35 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 2 x 2,8 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    consommation électrique
    20…27 mA
    durée de vie
    70000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4 se conformer à UL 50 E
    NEMA 12 se conformer à UL 50 E
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Émission de champ de perturbationclasse B se conformer à EN 55011
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français4
    • anglais7
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    CCC Certificate
    Taille pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/07/19
    Description
    CCC Certificate
    Taille html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    22-25 monolithic signaling unit (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    Taille pdf
    Taille 69.7 KB
    Date 07/12/12
    Description
    CSA Certificate
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XB7EV03BP3: round pilot light Ø 22 - green - integral LED - 24 V - faston connectors (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB7EV03BP3: round pilot light Ø 22 - green - integral LED - 24 V - faston connectors (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Taille pdf
    Taille 454.4 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV03BP3_REACH_DECLARATION
    Description
    XB7EV03BP3_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/11/19
    Description
    XB7EV03BP3_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV03BP3_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB7EV03BP3_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/11/19
    Description
    XB7EV03BP3_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 19.7 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 01/05/18
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV03BP3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB7EV03BP3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/11/19
    Description
    XB7EV03BP3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /