Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB7
Image XB7EV08BP

XB7EV08BP

Green premium brand logo
Image XB7EV08BP
XB7EV08BP
Green premium brand logo

Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB7
    Fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    XB7
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    10
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Couleur de la capsule
    Orange
    Source lumineuse
    LED
    Culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC 50/60 Hz
    Présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    Hauteur
    29 mm
    Largeur
    29 mm
    Profondeur
    54 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Poids du produit
    0,02 kg
    Montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    Mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    Consommation électrique
    20…27 mA
    Durée de vie
    70000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4 se conformer à UL 50 E
    NEMA 12 se conformer à UL 50 E
    Normes
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Compatibilité électromagnétique
    Émission de champ de perturbationclasse B se conformer à EN 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,018 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,500 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français11
    • anglais14
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 11/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 28/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 11/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/06/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 69.7 KB
    Date 07/12/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.4 KB
    Date 19/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 474.5 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV08BP : Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV08BP : Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7EV08BP : Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Harmony voyant rond - Ø22 - orange - LED intégrée - 24V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.7 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.6 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm