France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB7
Image XB7EV87P
Ce produit n’est plus fabriqué

XB7EV87P

Image XB7EV87P
Ce produit n’est plus fabriqué
XB7EV87P

voyant rond diam 22 IP 54 incolore lampe BA 9s 230 V bornes

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB7
    fonction produit
    Voyant lumineux
    Nom de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    10
    source lumineuse
    Incandescent
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    hauteur
    41 mm
    largeur
    30 mm
    profondeur
    64 mm
    description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    poids du produit
    0,02 kg
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Transparent
    mode de raccordement
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 6,35 x 0,8 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    Connecteurs pour étiquettes à fourche, taille de connexion: 6,5 mm se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    culot de lampe
    BA 9s
    alimentation du bloc lumineux
    Via transformateur
    [Us] tension d'alimentation
    230...240 V CA à 50/60 Hz
    limites de la tension d'alimentation
    195…264 V CA
    durée de vie
    2000 H à la tension nominale et à 25 °C
    code de comptabilité
    XB7
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP54 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    normes
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    compatibilité électromagnétique
    Émission de champ de perturbationclasse B se conformer à EN 55011
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 01/07/19
    Taille 2.1 MB
    22-25 monolithic signaling unit (Version 1.0)
    Date 07/12/12
    Taille 69.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 454.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /