Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB7
Image XB7NJ07G1

XB7NJ07G1

Image XB7NJ07G1
XB7NJ07G1

Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED incolore - à accrochage - 1F - 120v

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 23,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 15 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB7
    Fonction produit
    Bouton-poussoir lumineux
    Nom de l'appareil
    XB7
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    10
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    pousser et pousser pour déverrouiller
    Profil de l'unité de commande
    Transparent dépassant, non marqué
    Info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    Description des contacts
    1 "F"
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Source lumineuse
    LED
    Culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    120 V CA à 50/60 Hz
    Présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    29 mm
    Hauteur hors tout CAO
    29 mm
    Profondeur hors tout CAO
    57,5 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Poids du produit
    0,023 kg
    Montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-1
    Entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    Mode de fixation
    Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Ouverture positive
    Avec (seulement "F")
    Endurance mécanique
    300000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Protection contre les courts-circuits
    4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A à 240 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A à 120 V, AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, DC-13, 0,3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,03 A à 230 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,09 A à 240 V, cadence de fonctionnement <108000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ <= 10exp(-6) à 17 V et 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Type de signalisation
    Fixe
    Limites de la tension d'alimentation
    100…132 V CA
    Consommation électrique
    12…17 mA
    Durée de vie
    70000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12 se conformer à UL 50 E
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    CCC
    GOST
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à EN 55011
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,023 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,320 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,320 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 28/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/06/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 76.2 KB
    Date 19/03/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 93.3 KB
    Date 29/11/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 454.4 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7NJ07G1 : XB7NJ07G1_REACH_DECLARATION
    Description
    XB7NJ07G1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    XB7NJ07G1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7NJ07G1 : XB7NJ07G1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XB7NJ07G1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    XB7NJ07G1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB7NJ07G1 : XB7NJ07G1_ROHS_DECLARATION
    Description
    XB7NJ07G1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    XB7NJ07G1_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Dimensions Drawings

    Illuminated Pushbutton
    Dimensions


    e
    Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


  • Mounting and Clearance

    Mounting
    Diameter of Finished Fixing Holes


    (1)
    Minimum value.
    (2)
    40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
    (3)
    Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.


    “U” Type Tag Connection


    (1)
    6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
    (2)
    M3 screw clamp terminal.


  • Connections and Schema

    Wiring