Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Count
Image XBKP50100D10M

XBKP50100D10M

Image XBKP50100D10M
XBKP50100D10M

Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 193,46 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Count
    Fonction produit
    Compteur de présélection
    Type d'afficheur
    Mécanique
    dimension
    75 x 60 mm
    Afficheur digital
    5 digit(s)
    fréquence de comptage
    25 Hz
    Remise à zéro
    Manuel
    Capacité de comptage
    0...99999
    type de technologie
    Électromécanique
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC Us +/- 10 %
    Puissance consommée en W
    2,5 W
    type de sortie
    Contact (sans tension)
    Nombre de présélection
    1
    mode de comptage
    Ajout
    Soustraction
    type d'entrée
    Contact (20 VA/220 V/1 A maximum)
    Mode d'installation
    Suspendu
    Amovible
    Support de montage
    Montage sur panneau
    Mode de fixation
    Par vis
    mode de raccordement
    Cosses AMP (coffret de branchement)
    Hauteur
    75 mm
    Nombre de sorties
    1
    Poids du produit
    0,2 kg
    Largeur
    60 mm
    Destination du produit
    Câble
    Largeur hors tout CAO
    60 mm
    Hauteur hors tout CAO
    75 mm
    Profondeur hors tout CAO
    102 mm
    Utilisation des contacts
    Contacts sans tension
    courant en entrée
    0…1 A
    fixation de la commande rotative
    Vis
    Environnement
    Normes
    EN 50082-2
    EN 61010
    EN 50081-2
    Certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 6 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 743.6 KB
    Date 01/09/05
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP50100D10M : Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP50100D10M : Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP50100D10M : Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur soustrayant - affichage mécanique 5 digits - 24Vcc
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Compteurs à présélection électromécaniques
    Présélecteurs soustrayants à affichage mécanique

    XBKP50100D•0M


    Montage encastré


    Présélecteurs additionnants à affichage mécanique

    XBKP50100D•0M


    Montage encastré



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage des compteurs à présélection électromécaniques
    Tension d'alimentation 24 VCC

    XBKP50100D•0M, XBKP50100U•0M



Comparer les produits: /