Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Count
Image XBKP61130G32E

XBKP61130G32E

Image XBKP61130G32E
XBKP61130G32E

Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 255,72 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Count
    Fonction produit
    Compteur multifonction
    Informations complémentaires
    Compteur de lots
    Tachymètre
    Compteur de présélection
    Chronomètre
    Type d'afficheur
    LCD
    dimension
    48 x 48 mm
    Afficheur digital
    6 digit(s)
    fréquence de comptage
    comptage bidirectionnel 2500 Hz
    comptage unidirectionnel 5000 Hz
    Remise à zéro
    Remise à zéro électrique
    Manuel
    Remise à zéro automatique
    Capacité de comptage
    -99999...999999
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA 50/60 Hz Us +/- 10 %
    alimentation électrique du capteur
    12…24 V CC à <= 50 mA
    consommation électrique
    50 mA à 230 V CA
    type de sortie
    Relais inverseur temps de répones au réarmement: 5 ms 5...250 V CA, 0,01…1 A
    Relais inverseur temps de répones au réarmement: 5 ms 5...30 V CC, 0,01…1 A
    Transistor PNP 12...24 V CC, 0,01 A
    Nombre de présélection
    1
    mode de comptage
    Entrées de direction de comptage (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrées différentielles (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrée du compteur simple (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Compteur simple avec discriminateur de phase (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrées de sommation (résistance d'entrée 5 kOhm)
    gamme de temps
    0 à 99 999,9 h
    0 à 99 999,9 s
    0...99 h 59 mn 59 s
    0 à 99 999,9 mn
    type d'entrée
    Contact
    durée minimale de l'impulsion
    0,0001 s à 5000 Hz fréquence de comptage
    0,017 s à 30 Hz fréquence de comptage
    Mode d'installation
    Suspendu
    Support de montage
    Montage sur panneau
    Mode de fixation
    Avec pinces à blocage automatique et vis d'ajustage
    mode de raccordement
    Bornier à vis
    Type d'entrée numérique
    NPN ou PNP
    Hauteur
    48 mm
    Nombre de sorties
    3
    Poids du produit
    0,25 kg
    Largeur
    48 mm
    Largeur hors tout CAO
    48 mm
    Hauteur hors tout CAO
    48 mm
    Profondeur hors tout CAO
    102 mm
    Environnement
    Normes
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    EN 61010
    Certifications du produit
    CURus
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    • allemand2
    • espagnol1
    • italien1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/02/04
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 28/02/06
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP61130G32E : Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP61130G32E : Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP61130G32E : Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 230Vca
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Compteurs à présélection multifonctions électroniques
    Dimensions, montage encastré

    XBKP6••30G3•E



  • Schémas de raccordement

    Compteurs à présélection multifonctions électroniques, LCD ou DEL
    Schémas de câblage




Comparer les produits: /