France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Count
Image XBKP61230G30E

XBKP61230G30E

Image XBKP61230G30E
XBKP61230G30E

Zelio Count - présélecteur multifonction - affichage LCD 6 digits - 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    236,96 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Count
    fonction produit
    Compteur multifonction
    informations complémentaires
    Compteur de lots
    Compteur de présélection
    Tachymètre
    Chronomètre
    type d'afficheur
    LCD
    dimension
    48 x 48 mm
    afficheur digital
    6 digit(s)
    fréquence de comptage
    comptage bidirectionnel 2500 Hz
    comptage unidirectionnel 5000 Hz
    remise à zéro
    Manuel
    Remise à zéro automatique
    Remise à zéro électrique
    capacité de comptage
    -99999...999999
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC Us +/- 10 %
    consommation électrique
    150 mA à 24 V CC
    type de sortie
    Relais inverseur temps de répones au réarmement: 5 ms 5...250 V CA, 0,01…1 A
    Relais inverseur temps de répones au réarmement: 5 ms 5...30 V CC, 0,01…1 A
    Transistor PNP 12...24 V CC, 0,01 A
    nombre de présélection
    2
    mode de comptage
    Entrées de direction de comptage (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrées différentielles (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrée du compteur simple (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Compteur simple avec discriminateur de phase (résistance d'entrée 5 kOhm)
    Entrées de sommation (résistance d'entrée 5 kOhm)
    gamme de temps
    0 à 99 999,9 mn
    0 à 99 999,9 s
    0...99 h 59 mn 59 s
    0 à 99 999,9 h
    type d'entrée
    Contact
    durée minimale de l'impulsion
    0,0001 s à 5000 Hz fréquence de comptage
    0,017 s à 30 Hz fréquence de comptage
    mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Montage sur panneau
    mode de fixation
    Avec pinces à blocage automatique et vis d'ajustage
    mode de raccordement
    Bornier à vis
    type d'entrée numérique
    NPN ou PNP
    hauteur
    48 mm
    nombre de sorties
    3
    poids du produit
    0,15 kg
    largeur
    48 mm
    largeur hors tout CAO
    48 mm
    hauteur hors tout CAO
    48 mm
    profondeur hors tout CAO
    102 mm
    Environnement
    normes
    EN 61010
    EN 50081-2
    EN 50082-2
    certifications du produit
    CURus
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XBKP6... Présélecteurs (Version 0)
    Date 01/02/04
    Taille 1 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC Certificate XBK (Version 1.0)
    Date 24/03/15
    Taille 233.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Count XBK counters (Version 1.0)
    Date 24/08/16
    Taille 186.4 KB
    Date 24/08/16
    Taille 212.6 KB
    Date 24/08/16
    Taille 200 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Compteurs à présélection multifonctions électroniques
    Dimensions, montage encastré

    XBKP6••30G3•E



  • Schémas de raccordement

    Compteurs à présélection multifonctions électroniques, LCD ou DEL
    Schémas de câblage




Comparer les produits: /