Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Magelis XBT GC, GT
Image XBTGT6340
Ce produit n’est plus fabriqué

XBTGT6340

Green premium brand logo
Image XBTGT6340
Ce produit n’est plus fabriqué
XBTGT6340
Green premium brand logo

Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Magelis XBTGT
    Fonction produit
    Terminal tactiles advanced panel
    Type d'afficheur
    LCD TFT rétro-éclairé
    Couleur d'affichage
    65536 couleurs
    Résolution de l'afficheur
    800 x 600 pixels SVGA
    Taille de l'affichage
    12,1 pouces
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer
    Système d'exploitation
    Magelis
    Type du processeur
    CPU RISC
    Fréquence du processeur
    266 MHz
    type de mémoire
    512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium de secours
    32 Mo EPROM flash mémoire d'application
    type de connexion intégrée
    RJ45 connecteur liaison série COM2 avec RS485 interface à <= 187,5 kbit/s, compatible avec Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    SUB-D 9 mâle connecteur liaison série COM1 avec RS232C/RS422/RS485 interface à <= 115,2 kbits/s
    bornier débrochable à vis connecteur alimentation puissance
    RJ45 connecteur Ethernet TCP/IP
    3 bornier débrochable à vis connecteur sortie numérique
    bornier débrochable à vis connecteur sortie audio
    bornier débrochable à vis connecteur entrée numérique
    mini-jack connecteur entrée audio
    RCA connecteur entrée vidéo combinée (NTSC/PAL)
    21 port maître USB type A (V1.1)
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    dimensions de la découpe
    301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaires
    zone tactile
    1024 x 1024
    afficheur tactile
    Analogique
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    Luminosité
    8 niveaux via tableau tactile
    police de caractère
    Taïwanais (Chinois traditionnel)
    Japonais (ANK, Kanji)
    Coréen
    Chinois (chinois simplifié)
    ASCII (caractères européens)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Alimentation
    Source externe
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    30 A
    Puissance consommée en W
    30 W
    Signalisation locale
    Opération normale ou défaut rétro-éclairé: 1 LED (vert ou orange)
    nombre de pages
    Limité par la capacité de la mémoire interne
    protocoles téléchargeables
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec protocoles tiers
    Omron Sysmac protocoles tiers
    Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers
    Siemens Simatic protocoles tiers
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    horodateur
    Intégré
    équipement de stockage de données
    1 Carte Compact Flash >= 1 GB
    utilisation de l'emplacement
    Pour 1 carte de communication fieldbus (Device Net, Profibus DP)
    Port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    Montage du produit
    Montage encastré
    Mode de fixation
    Avec 4 clips à ressort
    Par 4 vis-étrier
    matériau de face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du coffret
    PPT
    Marquage
    CE
    Largeur
    313 mm
    Hauteur
    239 mm
    Profondeur
    56 mm
    Poids du produit
    3 kg
    Environnement
    Immunité aux micro-coupures
    10 ms
    Normes
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    UL 1604
    CSA C22.2 No 14
    EN 61131-2
    FCC Class A
    Certifications du produit
    C-Tick
    UL Class 1 Division 2 T5
    ATEX zone 2/22
    CULus
    CSA Class 1 Division 2T5
    UL Class 1 Division 2 T4A
    CSA Class 1 Division 2 T4A
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10…90 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    4,215 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    180,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    330,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    400,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 11/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 12/03/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 147.8 KB
    Date 01/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 58.6 KB
    Date 01/12/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Guide de référence du matériel (Version 19)
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les équipements Magelis XBT GT, XBT GK et XBT GH.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 01/01/17
    Description
    Ce manuel explique comment utiliser les équipements Magelis XBT GT, XBT GK et XBT GH.
    Magelis XBTGT, XBTGK HMI Controller, Guide de programmation (Version 07)
    Description
    Les objectifs de ce document sont les suivants : - vous expliquer comment programmer et utiliser votre contrôleur Contrôleur d'IHM XBT GT/GK ; - vous montrer comment programmer les fonctions de votre contrôleur Contrôleur d'IHM XBT GT/GK ; - vous familiariser avec les fonctions de votre Contrôleur d'IHM XBT GT/GK.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 01/12/16
    Description
    Les objectifs de ce document sont les suivants : - vous expliquer comment programmer et utiliser votre contrôleur Contrôleur d'IHM XBT GT/GK ; - vous montrer comment programmer les fonctions de votre contrôleur Contrôleur d'IHM XBT GT/GK ; - vous familiariser avec les fonctions de votre Contrôleur d'IHM XBT GT/GK.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 01/10/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT6340 : Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT6340 : Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTGT6340 : Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Magelis - écran tactile - 800x600 pixels - SVGA - 12.1p - 24V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 117.9 KB
    Date 01/06/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.3 MB
    Date 01/03/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.