France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image XBTHM017010
Ce produit n’est plus fabriqué

XBTHM017010

Image XBTHM017010
Ce produit n’est plus fabriqué
XBTHM017010

AFFICHEUR MATRICIEL

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XBTHM017010 est remplacée par :
Produit
Qté
HMISTO511
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2008
  • Encombrement et programmation non compatible
1
  • Principales
    gamme de produits
    Magelis XBT
    type de logiciel
    Logiciel de configuration
    Logiciel de programmation
    Vijeo Designer Lite
    système d'exploitation
    Windows
    Complémentaires
    type d'afficheur
    Écran matriciel LCD rétro-éclairé
    police de caractère
    Grec
    Cyrillique
    Latin
    Katakana
    Chinois (chinois simplifié)
    limites de la tension d'alimentation
    18…30 V
    ondulation résiduelle
    <= 1200 MV
    puissance consommée maximale en W
    5 W
    nombre de pages
    256 pages alarme
    200 pages application
    type de mémoire
    Flash
    capacité mémoire
    512 Ko
    horodateur
    Accès à l'horodateur de l'automate
    montage du produit
    Montage encastré
    mode de fixation
    Avec 4 clips à ressort
    matériau afficheur
    Polyester
    matière de la face avant
    PPT
    matériau du clavier
    Polyester
    marquage
    CE
    Environnement
    fonction produit
    Petit panneau avec clavier
    couleur d'affichage
    Vert
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    alimentation
    Source externe
    normes
    IEC 60068-2-27
    UL 508
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CSA Class 1 Division 2
    UL 1604
    ATEX zone 2/22
    UL Class 1 Division 2
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    0…85 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant (utilisation à l'extérieur)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms
    Tenue aux vibrations
    +/-3,5 mm (f= 2…8,45 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 8,45…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /