Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony GTU
Image XBTZ9681

XBTZ9681

Green premium brand logo
Image XBTZ9681
XBTZ9681
Green premium brand logo

Magelis - câble liaison série Uni-Telway/Modbus - L=5m - mâle mini DIN+SUB-D25

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 113,63 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XBT
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Liaison série Modbus/Uni-Telway
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Terminal XBT
    Longueur de câble
    5 m
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XBTR411
    XBTN410
    XBTNU400
    XBTN401
    XBTR410
    Compatibilité de gamme
    Twido
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle mini DIN, 8 broches
    1 connecteur mâle SUB-D 25
    Protocole de communication
    Uni-Telway
    Modbus
    Interface physique
    RS485
    Poids du produit
    0,34 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    304 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    19,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    24,4 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    25
    Poids de l'emballage 2
    8,04 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 11/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 14/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 12/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTZ9681 : XBTZ9681_REACH_DECLARATION
    Description
    XBTZ9681_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XBTZ9681_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTZ9681 : XBTZ9681_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XBTZ9681_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XBTZ9681_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XBTZ9681 : XBTZ9681_ROHS_DECLARATION
    Description
    XBTZ9681_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XBTZ9681_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.