France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC Special format
Image XC1AC179
Ce produit n’est plus fabriqué

XC1AC179

Image XC1AC179
Ce produit n’est plus fabriqué
XC1AC179

interrupteur de position XC1AC levier à galet à aiguilles 2 F

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    application spécifique du produit
    Manutention
    Nom de l'appareil
    XC1AC
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel métal sur roulement à aiguilles
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, échelonnée
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Sans
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s depuis la gauche
    0,5 m/s depuis la droite
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    résistance maximale entre bornes
    8 mOhm
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 95 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 350 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 430 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 170 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 40 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 33 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    77 mm
    hauteur
    157 mm
    profondeur
    44 mm
    poids du produit
    0,87 kg
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    95 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    9 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à NF C 20-010
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    position de montage
    Toutes positions
    certifications du produit
    CSA
    normes
    EN 60947-5-1
    IEC 947-5-1
    IEC 337-1
    CSA C22.2 No 14
    VDE 0660-200
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC1A... Limit switch for materials handling application (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /