France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XC2J - inter. de position - levier à galet -1O/F

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    131,38 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    application spécifique du produit
    Pour applications sévères
    nom de l'appareil
    XC2J
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Métal
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Thermoplastique levier à galet, longueur variable
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    nombre de pôles
    1
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    couple minimal d'actionnement
    0,3 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    Complémentaires
    mode de fixation
    Par le corps
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    entrée de câble
    1 entrée comprenant un presse-étoupe, diamètre extérieur du câble: 6…13,5 mm
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0.001 m/min
    désignation code des contacts
    DC-13 Q300(Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) EN/IEC 60947-5-1
    AC-15 A300(Ue = 240 V, Ie = 0,125) Ithe = 10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    500 V se conformer à IEC 60947-5-1
    500 V se conformer à NF C 20-040 groupe C
    résistance maximale entre bornes
    <= 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    <= 25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A par cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle DC-13, 120 V 4 W, <= 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle DC-13, 24 V 10 W, <= 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle DC-13, 48 V 7 W, <= 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    durée de vie mécanique
    30000000 cycle
    largeur
    40 mm
    hauteur
    222 mm
    profondeur
    65 mm
    poids
    0,605 kg
    description des bornes ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    10 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    IP657 se conformer à NF C 20-010
    Tenue aux chocs IK
    IK08
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CSA
    DEMKO
    NEMKO
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60337-1
    UL 508
    VDE 0660-200
    CSA C22.2 No 14
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.