France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 500pts - push-pull

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    283,35 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XCC
    type de codeur
    Codeur incrémental
    nom du codeur
    XCC
    application spécifique du produit
    -
    diamètre
    40 mm
    diamètre de l'axe
    6 mm
    type d'axe
    Axe traversant
    résolution
    500 points
    étage de sortie
    Type K
    type d'étage de sortie
    Driver push-pull
    raccordement électrique
    Câble blindage radial
    longueur de câble
    2 m
    composition du câble
    8 x 0,14 mm²
    [Us] tension d'alimentation
    11...30 V CC
    matière du boitier
    Aluminium
    Zamak
    Complémentaires
    tolérance de l'axe
    H7
    diamètre extérieur du câble maxi
    6 mm
    ondulation résiduelle
    500 mV
    vitesse de rotation maximale
    9000 Tr/mn
    moment d'inertie de l'axe
    5 g.cm²
    couple maximal
    0,0025 N.m
    charge maximum
    1 daN axial
    2 daN radial
    fréquence de sortie maximale
    100 kHz
    nombre de canaux
    3
    consommation électrique
    0…75 mA (sans charge)
    type de protection
    Protection contre l'inversion de polarité
    Protection contre les courts-circuits
    courant maximum des sorties
    40 mA
    niveau de sortie
    Niveau bas: 1,5 V maximum (20 mA)
    Niveau haut: V supply - 3 V minimum (20 mA)
    tenue aux ondes de choc
    1 kV, niveau 2 se conformer à IEC 61000-4-5
    matière de la base
    Aluminium
    Zamak
    matière de l'axe
    Aluminium
    Acier inoxydable
    type de roulement à billes
    688AZZ1
    poids
    0,405 kg
    Environnement
    marquage
    CE
    température de fonctionnement maximale
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…85 °C
    degré de protection IP
    IP52 se conformer à IEC 60529
    tenue aux vibrations
    10 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV (décharge par contact) niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV (décharge dans l'air) niveau 3 se conformer à IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV (ports de signalisation) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    2 kV (ports de puissance) niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.