France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XCC
Image XCC3510PS84CBN

XCC3510PS84CBN

Image XCC3510PS84CBN
XCC3510PS84CBN

OsiSense X - codeur absolu - Ø58 - multitour - axe plein 10mm - 25bits binaire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    813,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XCC
    type de codeur
    Bus de terrain codeur absolu multitour
    Nom de l'appareil
    XCC
    application spécifique du produit
    -
    diamètre
    58 mm
    type de bus
    CANopen S10 (Transparent Ready) DS 406 V3.1, class C2 se conformer à DR303-1V1.3, DR303-3 V1.2., ISO 11898, DS301 V4.02/CAN2.A
    diamètre de l'axe
    10 mm
    type d'axe
    Axe plein
    résolution
    4096 tours/8192 points
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle + 1 presse-étoupe M12 radial 5 broches Pg 9 radial pour entrées/sorties réseau et alimentation externe
    type d'étage de sortie
    CANopen 25 bits
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    vitesse de transmission
    20 kbit/s
    1000 kbit/s
    800 kbit/s
    500 kbit/s
    250 kbit/s
    50 kbit/s
    125 kbit/s
    10 kbit/s
    matière du coffret
    Aluminium
    Complémentaires
    tolérance de l'axe
    H8
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    vitesse de rotation maximale
    6000 Tr/mn
    moment d'inertie de l'axe
    30 g.cm²
    valeur du couple
    0,003 N.m
    charge maximum
    11 daN radial
    fréquence de sortie
    800 kHz
    consommation électrique
    0…100 mA sans charge
    type de protection
    Protection contre l'inversion de polarité
    Protection contre pics de tension
    état LED
    CAN_RUN: 1 LED (vert)
    CAN_ERR: 1 LED (rouge)
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV, niveau 1 se conformer à IEC 61000-4-5
    matière de la base
    Aluminium
    matière de l'axe
    Acier inoxydable
    type de roulement à billes
    6000ZZ1
    poids du produit
    0,56 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CiA
    Normes d'interopérabilité Schneider Electric
    marquage
    CE
    température de fonctionnement
    -40…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    degré de protection IP
    IP64 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn pour 6 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    2 kV (décharge par contact) niveau 2 se conformer à IEC 6100-4-11
    4 kV (décharge dans l'air) niveau 2 se conformer à IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV ports de signalisation niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    2 kV ports de puissance niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Codeurs rotatifs opto-électroniques OsiSense XCC (Version 1.0)
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCC 351..S84CBN CANopen absolute encoder (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCC3...CB rotary encoders with CANopen communication (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Codeurs rotatifs opto-électroniques XCC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /