Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XCC
Image XCCPM23122L5

XCCPM23122L5

Image XCCPM23122L5
XCCPM23122L5

OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 158,68 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Connecteur femelle M23 précâblé
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Codeurs absolu SSI
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteur pré-câblé
    Longueur de câble
    5 m
    Nombre total de brins
    8
    forme du connecteur
    Droit
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,47 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    532 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20,4 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    2,916 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Codeurs rotatifs opto-électroniques OsiSense XCC (Version 1.0)
    Description
    Codeurs incrémentaux, codeurs absolus monotours, codeurs absolus multitours et codeurs absolus multitours sur bus.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 22/12/16
    Description
    Codeurs incrémentaux, codeurs absolus monotours, codeurs absolus multitours et codeurs absolus multitours sur bus.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.4 MB
    Date 22/12/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCCPM23122L5 : OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
    Description
    OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCCPM23122L5 : OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
    Description
    OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    OsiSense XCC - connecteur - femelle M23 - pour codeur SSI absolu - câble 5m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.