France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XCCRAS12U37
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCCRAS12U37
Ce produit n’est plus fabriqué

OsiSense XCC - acc. arbre - pour codeur homocinétique soufflet Ø12mm..0,375pouce

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Accouplement
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Codeur rotatif avec axe plein
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de couplage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Homocinétique avec soufflet
    diamètre du perçage coté encodeur
    12 mm
    diamètre du perçage coté machine
    0,375 po
    Complémentaires
    matière de la bague
    Aluminium
    matière du soufflet
    Acier inoxydable
    désalignement angulaire maximal
    désalignement axial maximal
    +/-0,5 mm
    désalignement latéral maximal
    +/-0,3 mm
    couple maximal
    0,8 N.m
    poids du produit
    0,013 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Codeurs rotatifs opto-électroniques OsiSense XCC (Version 1.0)
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.