France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XCDR2527G13
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCDR2527G13
Ce produit n’est plus fabriqué

interrupteur de position XCDR levier à galet, attaque verticale 1 O plus 1 F

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCDR
    forme du capteur
    Compact
    remise à zéro
    Avec
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    18 N
    effort minimal d'actionnement
    6 N
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    précision de répétition
    0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    largeur
    31 mm
    hauteur
    65 mm
    profondeur
    30 mm
    poids du produit
    0,225 kg
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CSA
    UL
    normes
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5
    (2)
    2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 mm sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.
    (3)
    2 trous Ø 3 pour goujons de support, profondeur 4 mm


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Coupure avant établissement, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (B)
    Déplacement de came
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert