France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense ATEX D
Image XCKD39H0P16EX

XCKD39H0P16EX

Image XCKD39H0P16EX
XCKD39H0P16EX

OsiSense XC Atex - Idp m18 poussoir met

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    157,99 EUR
  • Délai de livraison**
    17 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense ATEX D
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKD
    forme du capteur
    Compact
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston M18
    matière
    Métal
    mode de fixation
    Par la tête
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir à rappel métal
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour M16 x 1,5 presse étoupe (inclus) 4…8 mm
    nombre de pôles
    3
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Avec
    effort minimal d'actionnement
    15 N
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    force minimale pour ouverture positive
    45 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 2 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge: 0,5, CC se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge: 0,5, CC se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge: 0,5, CC se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    marquage
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    largeur
    31 mm
    hauteur
    65 mm
    profondeur
    30 mm
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    traitement de protection
    TC
    zone poussière
    Zone 21 - 22
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 17.0020X
    normes
    EN/CEI 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    directives
    2014/34/EU - ATEX directive
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD...EX, XCKD...EX Limit switches ATEX, Instruction Sheet (Version 03)
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs pour atmosphères explosibles XS1M...EX, XS6...EX et XSAV...EX - Attestation d'examen UE/ATEX de type (Version 2.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Version 1.0)
    Interrupteurs de position XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX et interrupteurs de sécurité XCSA/B/C...EX pour atmosphères explosibles - Attestation d'examen UE/ATEX de type (Version 3.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact XCKD limit switch ATEX Dust , M18 with metal end plunger (Version 1.0)
    Compact XCKD limit switch ATEX Dust , M18 with metal end plunger (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position pour atmosphères explosibles XCKD/J/M/MR...EX et XCMD...EX - Déclaration UE de conformité (Version 2.1)
    Détecteurs de proximité inductifs pour atmosphères explosibles XS1M...EX, XS6...EX et XSAV...EX - Déclaration UE de conformité (Version 2.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



    (1)
    Entrée taraudée pour M16 x 1,5
    (2)
    2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 mm sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.
    (3)
    2 trous Ø 3 pour goujons de support, profondeur 4 mm.
    (4)
    Ecrou de fixation d'épaisseur 3,5 mm.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage sur panneau
    Montage et fixation des détecteurs de limite par la tête


    (1)
    Recommandé
    (2)
    Interdit


    Configuration
    Piston ou têtes multidirectionnelles



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    3 pôles NF + NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement


Comparer les produits: /