France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XCKJ10541DS82
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCKJ10541DS82
Ce produit n’est plus fabriqué

INTERRUPTEUR DE POSITION METAL O ET F TETE ANGULAIRE A RAPPEL LEVIER GALET M12

Afficher plus de caractéristiques >
Configurateur de produit >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable
    type d'approche
    Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 5 broches
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Sans
    couple minimal d'actionnement
    0,25 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,27 A à 50 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    3 A à 50 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    4 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    60 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV se conformer à IEC 60664
    0,8 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    4 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    largeur
    40 mm
    hauteur
    89 mm
    profondeur
    44 mm
    poids du produit
    0,485 kg
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    CENELEC EN 50041
    UL 508
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.