Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCKJ50511

XCKJ50511

Green premium brand logo
Image XCKJ50511
XCKJ50511
Green premium brand logo

OsiSense XCKJ - inter. de pos. - levier à galet plast. -1O+1F- dépendante - Pg13

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 75,61 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    Forme A se conformer à CENELEC EN 50041
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête rotative
    Matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Nombre de positions
    1
    Ouverture positive
    Avec
    couple minimum pour ouverture positive
    0,5 N.m
    couple minimal d'actionnement
    0,25 N.m
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    30000000 cycle
    Largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    Profondeur
    44 mm
    Poids du produit
    0,48 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    CENELEC EN 50041
    UL 508
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais8
    • chinois3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 03/06/19
    Description
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Taille 125.3 KB
    Date 03/08/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 912.9 KB
    Date 13/01/05
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 13/01/05
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Description
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.6 KB
    Date 21/12/17
    Description
    BV type approval certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ50511 : XCKJ50511_REACH_DECLARATION
    Description
    XCKJ50511_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    XCKJ50511_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ50511 : XCKJ50511_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCKJ50511_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    XCKJ50511_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée taraudée Pg 13,5


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage avec têtes rotatives et leviers
    Type de came


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Configuration avec tête à levier


    (1)
    Pas de 5° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
    (2)
    Pas de 45° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
    (a)
    Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)


    Configuration avec tête ZCKE05
    Sens de programmation de l'actionnement



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Coupure avant établissement, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert